Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U8

Micro Channel varmeveksler, MCHE D1400-C, Industripakke

021U0091

Nominel kapacitet R410A [kW]: 14.8, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]3/8 in
Afgangsstørrelse [mm]9.52 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat15 stk.
Antal rør [stk.]79
AnvendelsesområdeKølingAir Conditioning
Depth (EF000049)16.0
Designtryk [MPa]4.5 MPa
Designtryk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Finne pitch [mm]1.10 mm
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe12
GodkendelseEACPEDUL
Godkendelses filnavnCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)30.34
Husets materialeAluminium
Identisk produkt021U0084
Indeholder batterierNo
Intern volumen [cm3]740.000 cm³
Intern volumen [tommer3]45.2 in³
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionMCHE-D1400-C, DF0151-IPACK (M6)15 pcs.
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Model (EF000010)Soldered
MonteringsbarmaterialeAluminium
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Nominel kap.kond [IMP]Lufthastighed = 492 fod/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Egenskab
Værdi
Nominel kap.kond [SI]Lufthastighed = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominel kapacitet R410A [kW]14.80 kW
Nominel kapacitet R410A [TR]4.21 TR
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMicro Channel varmeveksler
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeMCHE D1400-C
REACH-kandidatlistens stofferNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Spoledybde [mm]16.0 mm
Spoledybde [tommer]0.63 in
Spolehøjde [mm]770.7 mm
Spolehøjde [tommer]30.34 in
Spolelængde [mm]800.0 mm
Spolelængde [tommer]31.500 in
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]3/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]9.52 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
TypebetegnelseD1400-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-klassificeretYes
VarenummerDF0151
With insulation shell (EF014519)FALSE

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.933 Kilogram
Nettovægt4.5 Kilogram
Volume38.665 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424291853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm