Danfoss logo
021Z0744

Micro Channel varmeveksler, MCHE C125, Industripakke

021Z0744

Nominel kapacitet R410A [kW]: 13.4, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
Afgangsstørrelse [mm]15.88 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat8 stk.
Antal rør [stk.]68
AnvendelsesområdeAir Conditioning
Designtryk [MPa]4.5 MPa
Designtryk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Finne pitch [mm]1.10 mm
FlowEnkeltflow
Husets materialeAluminium
Identisk produkt021Z0644
Indeholder batterierNo
Intern volumen [cm3]1270.000 cm³
Intern volumen [tommer3]77.5 in³
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR410A
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Material DescriptionMCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0041 I/8
MonteringsbarmaterialeAluminium
Nominel kap.kond [IMP]Lufthastighed = 492 fod/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
Nominel kap.kond [SI]Lufthastighed = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C
Nominel kapacitet R410A [kW]13.40 kW
Nominel kapacitet R410A [TR]3.81 TR
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMicro Channel varmeveksler
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeMCHE C125
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spoledybde [mm]25.4 mm
Spoledybde [tommer]1.00 in
Spolehøjde [mm]649.9 mm
Spolehøjde [tommer]25.59 in
Spolelængde [mm]750.0 mm
Spolelængde [tommer]29.530 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]5/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]15.88 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
TypebetegnelseMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VarenummerDF0041

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.501 Kilogram
Nettovægt5.862 Kilogram
Volume0.929 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428573726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm