Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Micro Channel varmeveksler, MCHE C125, Industripakke

021U0646

Nominel kapacitet R410A [kW]: 36.9, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]5/8 in
Afgangsstørrelse [mm]15.88 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal rør [stk.]96
AnvendelsesområdeAir Conditioning
Designtryk [MPa]4.5 MPa
Designtryk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Finne pitch [mm]1.10 mm
FlowEnkeltflow
FluidagruppeII
Husets materialeAluminium
Identisk produkt021U0746
Indeholder batterierNo
Intern volumen [cm3]2490.000 cm³
Intern volumen [tommer3]151.9 in³
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR410A
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Material DescriptionMCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0061 I/12
MonteringsbarmaterialeAluminium
Nominel kap.kond [IMP]Underkøling = 9 °F
Nominel kap.kond [SI]Underkøling = 5 °C
Nominel kapacitet R410A [kW]36.90 kW
Egenskab
Værdi
Nominel kapacitet R410A [TR]10.49 TR
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMicro Channel varmeveksler
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeMCHE C125
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spoledybde [mm]25.4 mm
Spoledybde [tommer]1.00 in
Spolehøjde [mm]913.1 mm
Spolehøjde [tommer]35.95 in
Spolelængde [mm]1400.0 mm
Spolelængde [tommer]55.120 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]7/8 in
Tilgangsstørrelse [mm]22.20 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
TypebetegnelseMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VarenummerDF0061

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt14.583 Kilogram
Nettovægt14.578 Kilogram
Volume32.502 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424691639
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm