Micro Channel varmeveksler, MCHE C125, Industripakke
021U0645
Nominel kapacitet R410A [kW]: 20.3, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121
021U0645
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangsstørrelse [in] | 5/8 in |
| Afgangsstørrelse [mm] | 15.88 mm |
| Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Antal rør [stk.] | 68 |
| Anvendelsesområde | Air Conditioning |
| Designtryk [MPa] | 4.5 MPa |
| Designtryk [psig] | 653 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsklar | Nej |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Finne pitch [mm] | 1.10 mm |
| Flow | Enkeltflow |
| Husets materiale | Aluminium |
| Identisk produkt | 021U0745 |
| Indeholder batterier | No |
| Intern volumen [cm3] | 1540.000 cm³ |
| Intern volumen [tommer3] | 94.0 in³ |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R410A |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 653 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Material Description | MCHE Cond 25.4x1.3x26 DF0051 I/12 |
| Monteringsbarmateriale | Aluminium |
| Nominel kap.kond [IMP] | Lufthastighed = 492 fod/min.Ambient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| Nominel kap.kond [SI] | Lufthastighed = 2,5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
| Nominel kapacitet R410A [kW] | 20.30 kW |
| Nominel kapacitet R410A [TR] | 5.78 TR |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.] | 72 °C |
| Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.] | 162 °F |
| Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.] | -40 °F |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Varmevekslere |
| Produktnavn | Micro Channel varmeveksler |
| Produkttilbehør | Nej |
| Produkttype | MCHE C125 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spoledybde [mm] | 25.4 mm |
| Spoledybde [tommer] | 1.00 in |
| Spolehøjde [mm] | 649.9 mm |
| Spolehøjde [tommer] | 25.59 in |
| Spolelængde [mm] | 1100.0 mm |
| Spolelængde [tommer] | 43.310 in |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 250 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Tilgangsstørrelse [in] | 3/4 in |
| Tilgangsstørrelse [mm] | 19.05 mm |
| Tilslutningsmateriale | Kobber |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
| Typebetegnelse | MCHE |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Varenummer | DF0051 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.75 Kilogram |
| Nettovægt | 8.354 Kilogram |
| Volume | 77.55 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424290986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |