Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

Micro Channel varmeveksler, MCHE C116, Industripakke

021U0643

Nominel kapacitet R410A [kW]: 8.7, Designtryk [MPa]: 4.5, Temperaturområde [°C]: -40 - 121

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1/2 in
Afgangsstørrelse [mm]12.70 mm
AfgangstilslutningLodde, ODF
Antal pr. pakkeformat36 stk.
Antal rør [stk.]52
AnvendelsesområdeAir Conditioning
Designtryk [MPa]4.5 MPa
Designtryk [psig]653 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DriftsklarNej
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Finne pitch [mm]1.10 mm
FlowEnkeltflow
Husets materialeAluminium
Identisk produkt021U0743
Indeholder batterierNo
Intern volumen [cm3]2790.000 cm³
Intern volumen [tommer3]170.2 in³
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR410A
Maks. Arbejdstryk [psig]653 psig
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Material DescriptionMCHE Cond 16x1.3x16 DF0031 I/36
MonteringsbarmaterialeAluminium
Nominel kap.kond [IMP]Lufthastighed = 492 fod/min.Omgivelsestemp. = 95 °FDelta t = 21,6 °FUnderkøling = 9 °F
Nominel kap.kond [SI]Lufthastighed = 2,5 m/sOmgivelsestemp. = 35 °CDelta t = 12 °CUnderkøling = 5 °C
Nominel kapacitet R410A [kW]8.70 kW
Nominel kapacitet R410A [TR]2.46 TR
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemp. under drift [°C] [maks.]72 °C
Omgivelsestemp. under drift [°C] [min.]-40 °C
Omgivelsestemp. under drift [°F] [maks.]162 °F
Omgivelsestemp. under drift [°F] [min.]-40 °F
PakkeformatIndustripakke
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
ProduktgruppeVarmevekslere
ProduktnavnMicro Channel varmeveksler
ProdukttilbehørNej
ProdukttypeMCHE C116
REACH-kandidatlistens stofferNo
Spoledybde [mm]16.0 mm
Spoledybde [tommer]0.63 in
Spolehøjde [mm]499.5 mm
Spolehøjde [tommer]19.67 in
Spolelængde [mm]712.0 mm
Spolelængde [tommer]28.030 in
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]250 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Tilgangsstørrelse [in]1/2 in
Tilgangsstørrelse [mm]12.70 mm
TilslutningsmaterialeKobber
Tilslutningstype, tilgangLodde, ODF
TypebetegnelseMCHE
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VarenummerDF0031

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.889 Kilogram
Nettovægt2.675 Kilogram
Volume5.701 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255023128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm