Micro Plate heat exchanger, MPHE HDW44-C, Number of plates: 46
111H1179
Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111H1179
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 46 |
| Antal pr. pakkeformat | 40 pc |
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktion | Condenser |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | ASCRNEACUAUL |
| H1 tilslut. type | G External thread connection |
| H1 tilslut.størrelse | G1/2 |
| H2 tilslut. type | G External thread connection |
| H2 tilslut.størrelse | G1/2 |
| H3 tilslut. type | Null |
| H3 tilslut.størrelse | Null |
| H4 tilslut. type | Null |
| H4 tilslut.størrelse | Null |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Maks. driftstryk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 508 psi |
| Material Description | Heat Exchanger HDW44-C-46(I/40) |
| Model no. | DW44 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Industrial pack |
| Plademønster | DW |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE HDW44-C |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | H1 |
| Q1-tilslut.type | Solder connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | H1 |
| Q2-tilslut.type | Solder connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H1/2 |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H5/8 |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | HDW44-C |
| Udstyr | Null |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 9.25 Kilogram |
| Nettovægt | 9.05 Kilogram |
| Volume | 15.53 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |