Danfoss logo
Pic. T

Micro Plate heat exchanger, MPHE HDW44-C, Number of plates: 60

111B6513

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader60
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACRoHSUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. driftstryk [psi]508 psi
Material DescriptionHDW44-C-60
Model No.DW44
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PlademønsterDW
Plate material no.AISI 316TI
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE HDW44-C
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1"1/4A
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1"1/4A
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeT15.1
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeT18.1
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseHDW44-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.834 Kilogram
Nettovægt11.4 Kilogram
Volume15.532 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424634001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm