Danfoss logo
Pic. P45-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-EZU, Number of plates: 90

111H0765

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader90
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseK1.5
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseK1.5
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-90
Egenskab
Værdi
Model no.62
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterEZU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H62L-EZU
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"3/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH62L-EZU
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt17.8 Kilogram
Nettovægt16.3 Kilogram
Volume37.044 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255254928
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm