Danfoss logo
Pic. P45-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-EZU, Number of plates: 52

111B7969

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader52
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeSolder connection
H1 tilslut.størrelseH1"1/8J
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-EZU-52
Model No.62
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterEZU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H62L-EZU
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2K
Q1-tilslut.typeG Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8J
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/8T
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH7/8E
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH62L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.95 Kilogram
Nettovægt10.8 Kilogram
Volume6.574 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162982389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm