Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CZ, Number of plates: 90
111H1158
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111H1158
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 90 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktion | Condenser |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | CECRNEACKRAIAUAUL |
| H1 tilslut. type | G External thread connection |
| H1 tilslut.størrelse | L1"1/4R |
| H2 tilslut. type | G External thread connection |
| H2 tilslut.størrelse | L1"1/4R |
| H3 tilslut. type | Null |
| H3 tilslut.størrelse | Null |
| H4 tilslut. type | Null |
| H4 tilslut.størrelse | Null |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CZ-90 |
| Model no. | 62 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | Z |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE H62L-CZ |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | L1 |
| Q1-tilslut.type | G External thread connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | L1 |
| Q2-tilslut.type | G External thread connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H12.2 |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H28.3 |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | H62L-CZ |
| Udstyr | Stud |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 16 Kilogram |
| Nettovægt | 14.5 Kilogram |
| Volume | 31.752 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255285731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |