Danfoss logo
Pic. AC

Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CL, Number of plates: 26

111H0712

Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader26
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCEEACUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeSolder connection
H3 tilslut.størrelseH7/8
H4 tilslut. typeSolder connection
H4 tilslut.størrelseH7/8
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Maks. driftstryk [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-26
Egenskab
Værdi
Model No.48
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H48T-CL
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1"-7/8"
Q1-tilslut.typeG External thread-solder in
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1"-7/8"
Q2-tilslut.typeG External thread-solder in
Q3-tilslut.størrelsesområdeNull
Q3-tilslut.typeNull
Q4-tilslut.størrelsesområdeNull
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH48T-CL
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.256 Kilogram
Nettovægt10.016 Kilogram
Volume14.852 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255250357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm