Danfoss logo
Pic. AC

Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CL, Number of plates: 100

111B7908

Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader100
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseASPEDUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Maks. driftstryk [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CL-100
Model No.48
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H48T-CL
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1"-7/8"
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1"-7/8"
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH48T-CL
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt26.15 Kilogram
Nettovægt26 Kilogram
Volume29.328 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162953648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm