Danfoss logo
H48T-CH

Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CH, Number of plates: 80

111H0034

Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader80
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCEEACPEDUL
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Maks. driftstryk [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-80
Model No.48
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H48T-CH
Q1-tilslut.størrelsesområdeL1
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeL1
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH48T-CH
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt19 Kilogram
Nettovægt18.5 Kilogram
Volume20.868 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255089544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm