Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CH, Number of plates: 26
111B7560
Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B7560
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 26 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Condenser |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | ASCEEACPEDUL |
| H1 tilslut. type | Null |
| H1 tilslut.størrelse | Null |
| H2 tilslut. type | Null |
| H2 tilslut.størrelse | Null |
| H3 tilslut. type | Solder connection |
| H3 tilslut.størrelse | H7/8E |
| H4 tilslut. type | Solder connection |
| H4 tilslut.størrelse | H7/8E |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R744 |
| Maks. driftstryk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 2030 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H48T-CH-26 |
| Modelnr. | 48 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE H48T-CH |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | G1"-7/8" |
| Q1-tilslut.type | G External thread-solder in |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | G1"-7/8" |
| Q2-tilslut.type | G External thread-solder in |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q3-tilslut.type | Null |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q4-tilslut.type | Null |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | H48T-CH |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Stud |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.79 Kilogram |
| Nettovægt | 8.64 Kilogram |
| Volume | 14.1 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162800430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |