Danfoss logo
H48T-CH

Micro Plate heat exchanger, MPHE H48T-CH, Number of plates: 26

111B7248

Max. Working Pressure [bar]: 140, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader26
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseASEACPEDUL
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
KategoriYes
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR744
Maks. driftstryk [bar]140.0 bar
Maks. driftstryk [psi]2030 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Model No.48
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H48T-CH
Q1-tilslut.størrelsesområdeH3/4A
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH3/4A
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH5/8A
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH5/8A
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH48T-CH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.75 Kilogram
Nettovægt8.6 Kilogram
Volume14.1 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162685938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm