Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 76

111H1273

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader76
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCEEACUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
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
KategoriArt. 4, par. 3
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-76
Model no.39
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PlademønsterEZU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H39L-EZU
Q1-tilslut.størrelsesområdek38.6
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdek38.6
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1/2D
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH39L-EZU
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.7 Kilogram
Nettovægt6.9 Kilogram
Volume12.292 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255296461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm