Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 36

111H0046

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader36
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCEEACUL
H1 tilslut. typeG External thread connection
H1 tilslut.størrelseL1
H2 tilslut. typeG External thread connection
H2 tilslut.størrelseL1
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-36
Model No.39
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterEZU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H39L-EZU
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH39L-EZU
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.5 Kilogram
Nettovægt4 Kilogram
Volume12.345 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255091103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm