Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 92

111B7955

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader92
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACUL
H1 tilslut. typeFlange
H1 tilslut.størrelseF-FL-059
H2 tilslut. typeFlange
H2 tilslut.størrelseF-FL-060
H3 tilslut. typeFlange
H3 tilslut.størrelseF-FL-060
H4 tilslut. typeFlange
H4 tilslut.størrelseF-FL-059
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Model No.39
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterEZU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H39L-EZU
Q1-tilslut.størrelsesområdeF-FL-057
Q1-tilslut.typeFlange
Q2-tilslut.størrelsesområdeF-FL-058
Q2-tilslut.typeFlange
Q3-tilslut.størrelsesområdeF-FL-058
Q3-tilslut.typeFlange
Q4-tilslut.størrelsesområdeF-FL-057
Q4-tilslut.typeFlange
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH39L-EZU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrFlangeStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.17 Kilogram
Nettovægt8.02 Kilogram
Volume13.793 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm