Micro Plate heat exchanger, MPHE H39-EZU, Number of plates: 60
111B7421
Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B7421
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 60 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Evaporator |
| Funktionsnote | With distributor |
| Godkendelse | ASCECRNEACUL |
| H1 tilslut. type | Null |
| H1 tilslut.størrelse | Null |
| H2 tilslut. type | Null |
| H2 tilslut.størrelse | Null |
| H3 tilslut. type | Null |
| H3 tilslut.størrelse | Null |
| H4 tilslut. type | Null |
| H4 tilslut.størrelse | Null |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Maks. driftstryk [bar] | 35.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 508 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H39-EZU-60 |
| Model No. | 39 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | EZU |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE H39-EZU |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | H1C |
| Q1-tilslut.type | Solder connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | H1C |
| Q2-tilslut.type | Solder connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H3/8T |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H3/4 |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | H39-EZU |
| Udstyr | Stud |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 6.36 Kilogram |
| Nettovægt | 6.21 Kilogram |
| Volume | 11.305 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |