Danfoss logo
Pic. N30

Micro Plate heat exchanger, MPHE H30-C, Number of plates: 48

111B8783

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader48
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCEEACUA
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeSolder connection
H3 tilslut.størrelseH3/8
H4 tilslut. typeSolder connection
H4 tilslut.størrelseH5/8
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. driftstryk [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
Model No.30
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H30-C
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeNull
Q3-tilslut.typeNull
Q4-tilslut.størrelsesområdeNull
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH30-C
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.689 Kilogram
Nettovægt4.16 Kilogram
Volume8.288 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255049180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm