Danfoss logo
Pic. N45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H30L-C, Number of plates: 52

111B6763

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader52
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseEACKRAIAPEDRoHSUA
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]48.0 bar
Maks. driftstryk [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H30L-C-52
Model No.30
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H30L-C
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1"
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1"
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/4B
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1/2R
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrStud;Feet;Lift

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.84 Kilogram
Nettovægt4.69 Kilogram
Volume8.806 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424659592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm