Danfoss logo
Pic. N45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H30L-C, Number of plates: 42

021H4181

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader42
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseEACKRAIAPEDRoHSUA
H1 tilslut. typeG External thread connection
H1 tilslut.størrelseG3/4"
H2 tilslut. typeG External thread connection
H2 tilslut.størrelseG3/4"
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]48.0 bar
Maks. driftstryk [psi]696 psi
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Modelnr.30
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H30L-C
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområde1/4 in
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde3/8 in
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH30L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt4.299 Kilogram
Nettovægt3.96 Kilogram
Volume8.961 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm