Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-EZ, Number of plates: 82-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-EZ, Number of plates: 82

111H1173

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader82
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionEvaporator
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseT60.3
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseT60.3
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
KategoriII
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. driftstryk [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-82
Model No.118
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H118L-EZ
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2
Q1-tilslut.typeG Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN1/2
Q2-tilslut.typeG Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/4
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH118L-EZ
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt37.8 Kilogram
Nettovægt29.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255287261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm