Danfoss logo
Pic. O45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55L, Number of plates: 16

111H1098

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader16
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionUniversal
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-16
Model No.55
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D55L
Q1-tilslut.størrelsesområdeH3/8
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH3/8
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH3/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD55L
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt5.33 Kilogram
Nettovægt4.83 Kilogram
Volume15.02 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255281481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm