Danfoss logo
Pic. O45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55L, Number of plates: 52

111H0733

Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader52
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
FunktionUniversal
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-52
Egenskab
Værdi
Model no.55
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D55L
Q1-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD55L
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.8 Kilogram
Nettovægt9.69 Kilogram
Volume15.12 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255251392
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm