Danfoss logo
Pic. O30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D55-H, Number of plates: 102

111B6663

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader102
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionNull
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeR Internal thread connection
H1 tilslut.størrelseN1/2T
H2 tilslut. typeR Internal thread connection
H2 tilslut.størrelseN1/2T
H3 tilslut. typeSolder connection
H3 tilslut.størrelseH7/8E
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelse1''3/8A
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D55-H-102
Model no.55
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D55-H
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1''1/4
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1''1/4
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeNull
Q3-tilslut.typeNull
Q4-tilslut.størrelsesområdeNull
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD55-H
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt16.25 Kilogram
Nettovægt16.1 Kilogram
Volume11.044 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm