Danfoss logo
Pic. M30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D22, Number of plates: 26

111H0995

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader26
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
FunktionUniversal
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Model No.22
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D22
Q1-tilslut.størrelsesområdeG3/4"-5/8"
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG3/4"-5/8"
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeG3/4"-5/8"
Q3-tilslut.typeG External thread connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeG3/4"-5/8"
Q4-tilslut.typeG External thread connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD22
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.05 Kilogram
Nettovægt1.75 Kilogram
Volume9.924 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255275435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm