Danfoss logo
Pic. M30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D22, Number of plates: 26

111H0500

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader26
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
FunktionUniversal
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Egenskab
Værdi
Model no.22
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterM
Plate material no.AISI 304L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D22
Q1-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH5/8
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH3/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD22
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.05 Kilogram
Nettovægt1.75 Kilogram
Volume9.924 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm