Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 76

111H1149

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader76
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionUniversal
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
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
KategoriII
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-76
Model no.118
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D118
Q1-tilslut.størrelsesområdeNR1-1/2
Q1-tilslut.typeR Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeNR1-1/2
Q2-tilslut.typeR Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeNR1-1/2
Q3-tilslut.typeR Internal thread connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeNR1-1/2
Q4-tilslut.typeR Internal thread connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD118
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt28.9 Kilogram
Nettovægt25.7 Kilogram
Volume63.84 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255285250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm