Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 90

111H0871

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader90
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
FunktionUniversal
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-90
Egenskab
Værdi
Model no.118
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D118
Q1-tilslut.størrelsesområdeT60
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeT60
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeT60
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeT60
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD118
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt37.35 Kilogram
Nettovægt29.35 Kilogram
Volume102.9 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255264354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm