Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118-H, Number of plates: 80

111H0866

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader80
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
FunktionNull
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-H-80
Egenskab
Værdi
Model no.118
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterH
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D118-H
Q1-tilslut.størrelsesområdeK1.5
Q1-tilslut.typeVictaulic connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeK1.5
Q2-tilslut.typeVictaulic connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeK1.5
Q3-tilslut.typeVictaulic connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeK1.5
Q4-tilslut.typeVictaulic connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD118-H
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt29.5 Kilogram
Nettovægt26.7 Kilogram
Volume60.48 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255264378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm