Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 164
111H0805
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing
111H0805
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 164 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Universal |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
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
| Kategori | III |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Maks. driftstryk [bar] | 30.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger D118-164 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Model no. | 118 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | M |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE D118 |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | K55.8 |
| Q1-tilslut.type | Solder connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | K55.8 |
| Q2-tilslut.type | Solder connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | K55.8 |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | K55.8 |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | D118 |
| Udstyr | LiftStud |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 57 Kilogram |
| Nettovægt | 48.6 Kilogram |
| Volume | 129.6 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255258766 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |