Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-E, Number of plates: 122
111H0502
Max. Working Pressure [bar]: 45, Universal, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111H0502
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 122 |
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
| Funktion | Evaporator |
| Funktionsnote | With distributor |
| Godkendelse | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
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
| Kategori | III |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger D118L-E-122 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Model no. | 118 |
| Omfattet af WEEE | No |
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | EM |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE D118L-E |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | H1"1/8 |
| Q1-tilslut.type | Solder connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | H5/8 |
| Q2-tilslut.type | Solder connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H3/4 |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H1"3/8 |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | D118L-E |
| Udstyr | Stud |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 49 Kilogram |
| Nettovægt | 40 Kilogram |
| Volume | 116.64 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255215035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |