Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 110

021H5641

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader110
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionUniversal
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger D118-110
Model no.118
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE D118
Q1-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8K
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8K
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8K
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde2"1/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseD118
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrFeetStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt34.7 Kilogram
Nettovægt34.55 Kilogram
Volume115.02 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424348489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm