Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-B, Number of plates: 26

111B8929

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader26
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNEACKRAIA
H1 tilslut. typeG External thread connection
H1 tilslut.størrelseL1R
H2 tilslut. typeG External thread connection
H2 tilslut.størrelseL1R
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-26
Model No.62
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZ-B
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C62L-EZ-B
Q1-tilslut.størrelsesområdeQB9.2A
Q1-tilslut.typeAdapter
Q2-tilslut.størrelsesområdeQB9.2A
Q2-tilslut.typeAdapter
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2D
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH3/4H
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt6.95 Kilogram
Nettovægt6.82 Kilogram
Volume23.814 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162941638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm