Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-B, Number of plates: 44

111B2088

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader44
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-B-44
Model no.62
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterZ
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C62L-EZ-B
Q1-tilslut.størrelsesområde1"5/8 in
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområde1"5/8 in
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområde5/8 in
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområde1"1/8 in
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC62L-EZ-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.32 Kilogram
Nettovægt9.17 Kilogram
Volume26.725 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424244415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm