Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-EZ-B, Number of plates: 38
111B2085
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B2085
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 38 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Evaporator |
| Funktionsnote | With distributor |
| Godkendelse | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 tilslut. type | Adapter |
| H1 tilslut.størrelse | QB9.2A |
| H2 tilslut. type | Adapter |
| H2 tilslut.størrelse | QB9.2A |
| H3 tilslut. type | Solder connection |
| H3 tilslut.størrelse | 5/8 in |
| H4 tilslut. type | Solder connection |
| H4 tilslut.størrelse | 1"1/8 in |
| H5 tilsl.størrelse | Null |
| H5 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut. type | Null |
| H6 tilslut.størrelse | Null |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | II |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 45.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C62L-EZ-B-38 |
| Model no. | 62 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | AISI 316L |
| Plademønster | Z |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C62L-EZ-B |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | R1 |
| Q1-tilslut.type | R External thread connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | R1 |
| Q2-tilslut.type | R External thread connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q3-tilslut.type | Null |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q4-tilslut.type | Null |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | C62L-EZ-B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Null |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8.77 Kilogram |
| Nettovægt | 8.62 Kilogram |
| Volume | 23.946 Cubic decimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424244446 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |