Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-CX, Number of plates: 120-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62L-CX, Number of plates: 120

111H1303

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader120
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseK1.5
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseK1.5
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
KategoriIII
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-CX-120
Model No.62
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterX
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C62L-CX
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH5/8A
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8J
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC62L-CX
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt21.3 Kilogram
Nettovægt19.5 Kilogram
Volume55.831 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255300298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm