Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 32-product-details

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 32

111H1300

Max. Working Pressure [bar]: 45, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader32
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseCEEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
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
KategoriII
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-32
Model No.62
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PlademønsterX
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H62L-CX
Q1-tilslut.størrelsesområdeK50.8
Q1-tilslut.typeVictaulic connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeK50.8
Q2-tilslut.typeVictaulic connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH5/8A
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH7/8E
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH62L-CX
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt8.94 Kilogram
Nettovægt7.34 Kilogram
Volume23.153 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255299622
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm