Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62-CX, Number of plates: 50

111H0143

Max. Working Pressure [bar]: 35, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader50
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseASCECRNEACUAUL
H1 tilslut. typeG External thread connection
H1 tilslut.størrelseL1
H2 tilslut. typeG External thread connection
H2 tilslut.størrelseL1
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]35.0 bar
Maks. driftstryk [psi]508 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-50
Model no.62
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterX
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H62-CX
Q1-tilslut.størrelsesområdeL1
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q2-tilslut.typeG Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH12.2
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH18.2
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH62-CX
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10 Kilogram
Nettovægt9.35 Kilogram
Volume28.67 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255103578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm