Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 70
111B7768
Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B7768
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 70 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Condenser |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | EACKRAIAPEDRoHSUA |
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
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 48.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 696 psi |
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CX-70 |
| Model no. | 62 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademønster | X |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE H62L-CX |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | G1"1/2 |
| Q1-tilslut.type | G External thread connection |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | G1"1/2 |
| Q2-tilslut.type | G External thread connection |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H5/8A |
| Q3-tilslut.type | Solder connection |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H1"3/8H |
| Q4-tilslut.type | Solder connection |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | H62L-CX |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Stud |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 12.73 Kilogram |
| Nettovægt | 12.58 Kilogram |
| Volume | 34.398 Cubic decimeter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162830598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |