Danfoss logo
Pic. P45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H62L-CX, Number of plates: 32

111B7593

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader32
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseEACKRAIAPEDRoHSUA
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
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]48.0 bar
Maks. driftstryk [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-32
Model No.62
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterX
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE H62L-CX
Q1-tilslut.størrelsesområdeL1"1/4R
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeL1"1/4R
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2D
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH5/8A
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseH62L-CX
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt7.49 Kilogram
Nettovægt7.34 Kilogram
Volume25.137 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162733943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm