Danfoss logo
Pic. O45-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE C55L-EU, Number of plates: 48

111B8511

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader48
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-48
Model no.55
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterEU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C55L-EU
Q1-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8J
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8J
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH3/4
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH3/4H
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC55L-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UdstyrFlange

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt9.55 Kilogram
Nettovægt9.4 Kilogram
Volume15.196 Cubic decimeter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162980569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm