Danfoss logo
Pic. O30-EU

Micro Plate heat exchanger, MPHE C55-EU, Number of plates: 58

111B6635

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader58
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeNull
H1 tilslut.størrelseNull
H2 tilslut. typeNull
H2 tilslut.størrelseNull
H3 tilslut. typeNull
H3 tilslut.størrelseNull
H4 tilslut. typeNull
H4 tilslut.størrelseNull
H5 tilsl.størrelseNull
H5 tilslut. typeNull
H6 tilslut. typeNull
H6 tilslut.størrelseNull
Indeholder batterierNo
KategoriII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-58
Model no.55
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterEU
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C55-EU
Q1-tilslut.størrelsesområdeG1''1/4
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeG1''1/4
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH5/8E
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1''1/8J
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC55-EU
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrNull
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt10.55 Kilogram
Nettovægt10.4 Kilogram
Volume16.8 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424646004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm