Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-CZD, Number of plates: 346

111H0364

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader346
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseCEEACUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseK4
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseK4
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
KategoriIV
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-346(173/86+86)
Model No.262
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZD
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C262L-CZD
Q1-tilslut.størrelsesområdeNull
Q1-tilslut.typeNull
Q2-tilslut.størrelsesområdeNull
Q2-tilslut.typeNull
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH2"5/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeH1"5/8
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH2"5/8
Q6-tilslut.typeSolder connection
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC262L-CZD
UdstyrFeetLiftStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt296 Kilogram
Nettovægt285 Kilogram
Volume476 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255161714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm