Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 142

111B7417

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader142
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseK4"
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseK4"
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
KategoriIII
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Model No.262
Omfattet af WEEENo
Egenskab
Værdi
PakkeformatSingle pack
PlademønsterZD
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C262L-EZD
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2K
Q1-tilslut.typeG Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN1/2K
Q2-tilslut.typeG Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH2"5/8
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH2"5/8
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC262L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt151.45 Kilogram
Nettovægt151.3 Kilogram
Volume265.232 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm