Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD-F, Number of plates: 222

111B6907

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader222
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteWith distributor
GodkendelseASCRNPEDRoHSUAUL
H1 tilslut. typeVictaulic connection
H1 tilslut.størrelseK4"
H2 tilslut. typeVictaulic connection
H2 tilslut.størrelseK4"
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
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Maks. driftstryk [bar]49.0 bar
Maks. driftstryk [psi]711 psi
Material DescriptionHeatExchanger C262L-EZD-F-222(111/55+55)
Model No.262
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
Egenskab
Værdi
PladematerialeAISI 316L
PlademønsterZD
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C262L-EZD-F
Q1-tilslut.størrelsesområdeN1/2T
Q1-tilslut.typeR Internal thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeN1/2T
Q2-tilslut.typeR Internal thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH1"1/2
Q4-tilslut.typeNull
Q5-tilslut.størrelsesområdeH1"1/8
Q5-tilslut.typeSolder connection
Q6-tilslut.størrelsesområdeH1"1/2
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC262L-EZD-F
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UdstyrStud
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt224.05 Kilogram
Nettovægt223.9 Kilogram
Volume298.144 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424690144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm