Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-CZD, Number of plates: 134
111B6274
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B6274
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Ant. plader | 134 |
| Antal pr. pakkeformat | 1 pc |
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Funktion | Condenser |
| Funktionsnote | Null |
| Godkendelse | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| H1 tilslut. type | Null |
| H1 tilslut.størrelse | K4'' |
| H2 tilslut. type | Null |
| H2 tilslut.størrelse | K4'' |
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
| Kategori | III |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Maks. driftstryk [bar] | 49.0 bar |
| Maks. driftstryk [psi] | 711 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C262L-CZD-134(67/33+33) |
| Model No. | 262 |
| Omfattet af WEEE | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Single pack |
| Plademateriale | AISI 316L |
| Plademønster | ZD |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Micro Plate heat exchanger |
| Produkttype | MPHE C262L-CZD |
| Q1-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q1-tilslut.type | Null |
| Q2-tilslut.størrelsesområde | Null |
| Q2-tilslut.type | Null |
| Q3-tilslut.størrelsesområde | H1''5/8H |
| Q3-tilslut.type | Null |
| Q4-tilslut.størrelsesområde | H1''5/8H |
| Q4-tilslut.type | Null |
| Q5-tilslut.størrelsesområde | H1''5/8H |
| Q5-tilslut.type | Null |
| Q6-tilslut.størrelsesområde | H1''5/8H |
| Q6-tilslut.type | Null |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Slagloddemateriale | Copper brazing |
| Temperaturområde for design [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Temperaturområde for design [°C] [Min.] | -196 °C |
| Temperaturområde for design [°F] [Maks.] | 320 °F |
| Temperaturområde for design [°F] [Min.] | -390 °F |
| Typebetegnelse | C262L-CZD |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Udstyr | Stud;Feet;Lift |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 143 Kilogram |
| Nettovægt | 119 Kilogram |
| Volume | 331.5 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424591410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |