Danfoss logo
Pic. M30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22-C, Number of plates: 12

111H0701

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader12
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionCondenser
FunktionsnoteNull
GodkendelseCRNEACKRAIAUAUL
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]30.0 bar
Maks. driftstryk [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C22-C-12
Egenskab
Værdi
Model no.22
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C22-C
Q1-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q1-tilslut.typeSolder connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q2-tilslut.typeSolder connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC22-C
UdstyrLift

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.52 Kilogram
Nettovægt1.12 Kilogram
Volume5.363 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255249030
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm