Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-E, Number of plates: 56

111H0104

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Ant. plader56
Antal pr. pakkeformat1 pc
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionEvaporator
FunktionsnoteNull
GodkendelseCRNEACKRAIA
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
KategoriArt. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelseYes
KølemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Maks. driftstryk [bar]45.0 bar
Maks. driftstryk [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-56
Model no.22
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEENo
PakkeformatSingle pack
PlademønsterM
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnMicro Plate heat exchanger
ProdukttypeMPHE C22L-E
Q1-tilslut.størrelsesområdeG3/4
Q1-tilslut.typeG External thread connection
Q2-tilslut.størrelsesområdeG3/4
Q2-tilslut.typeG External thread connection
Q3-tilslut.størrelsesområdeH1/2
Q3-tilslut.typeSolder connection
Q4-tilslut.størrelsesområdeH7/8
Q4-tilslut.typeSolder connection
Q5-tilslut.størrelsesområdeNull
Q5-tilslut.typeNull
Q6-tilslut.størrelsesområdeNull
Q6-tilslut.typeNull
REACH-kandidatlistens stofferNo
SlagloddematerialeCopper brazing
Temperaturområde for design [°C] [Maks.]200 °C
Temperaturområde for design [°C] [Min.]-196 °C
Temperaturområde for design [°F] [Maks.]320 °F
Temperaturområde for design [°F] [Min.]-390 °F
TypebetegnelseC22L-E
UdstyrStud

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.5 Kilogram
Nettovægt3.29 Kilogram
Volume7.232 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715255097273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm